PPD 10-IOL
气动定位装置
ID 1540698
气动定位装置 PPD 10-IOL
- 工作电压: 24 V
- 额定输入电流: 0.42 A
- 最大电流消耗: 6.5 A
- 阀标称尺寸: 1 mm
- 6 bar 时的流速: 63 l/min
技术细节
阀标称尺寸 [mm] | 1 |
---|---|
6 bar 时的流速 [l/min] | 63 |
气动连接 | 4 x Ø 8 mm (G3/8") |
最小工作压力 [bar] | 4 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
最小控制压力 [bar] | 2 |
最大控制压力 [bar] | 8 |
重量 [kg] | 1.8 |
最低环境温度 [°C] | 0 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
IP 防护等级 | 67 |
工作电压 [V] | 24 |
额定输入电流 [A] | 0.42 |
最大电流消耗 [A] | 6.5 |
传输速度 | COM2 |
端口 | 等级 A |
最大电流消耗 [A] | 0.5 |
电压 [V] | 24 |
产品系列的常规说明
适用的定位传感器
PPD 能够与 SCHUNK IO-Link 传感器和模拟传感器(4...20 mA)通信。SCHUNK 建议使用相应机械手中列明的位置传感器
定位精度
取决于所使用的位置传感器、机械手和 PPD 变型
机械手手指的目标位置
最高精度可达 ±0.5 mm。单指行程大于 50 mm 的机械手可达到额定行程的 1%
精度或许会受到这些参数的影响
- 运行速度
较慢的行进速度可得到更高的定位精度
- 比例控制器
较低的系数可提高定位精度并避免超行程
气压
与较低的工作压力相比,较高的工作压力能得出更好的定位精度
- PPD 和机械手之间的软管长度
建议值为 <3 m,一般来说,短软管比长软管效果更好
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
12 个月
标配范围
气动定位装置 PPD。(机械手、位置传感器以及所需的线缆和气动附件,必须根据应用单独订购)