arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COB CB3-A

COB CB3-A

通道模块

ID 1586385

通道模块, CB4, 转接头侧

  • 针脚触点数量: 4
适用于 工具
螺钉连接图 B
传输类型 通信
重量 [kg] 0.09
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP64(仅在耦合状态下)
总线系统 EtherNet、EtherCat、PROFINET
传输速度 [Mbit/s] 100
直流电压 [V DC] 48.0
电气接头 M8 插座,D 编码,4 针
插座连接 径向
针脚触点数量 4.0
额定输出电流 [A] 4.0
额定电流逻辑 [A] 2.0
电气接头 M8 插座,A 编码,4 针
电气连接插座 径向
对于干涉轮廓优化应用,我们建议使用以下页面中相应的连接电缆和电缆延长线。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。