技术细节
传动概念 | 线性电机驱动 |
---|---|
最大行程 H [mm] | 2700 |
最大传动力 [N] | 250 |
额定力 [N] | 120 |
最大有效载荷(水平) [kg] | 15 |
重复精度 [mm] | ± 0.01 |
最大速度 [m/s] | 4 |
最大加速度 [m/s²] | 40 |
最大电流 [A] | 7.5 |
停止时最大电流 [A] | 2.07 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 40 |
载重滑块和电机 [kg] | 3.75 |
端板重量 [kg] | 0.84 |
每 100 mm 行程的额外质量 [kg] | 0.97 |
长度 X [mm] | 250 |
宽度 Y [mm] | 95 |
高度 Z [mm] | 146.5 |
力矩 Mx max. [Nm] | 264 |
力矩 My max. [Nm] | 936 |
力矩 Mz max. [Nm] | 936 |
力 Fy max. [N] | 12080 |
力 Fz max. [N] | 12080 |
力 -Fz max. [N] | 12080 |
长度 A [mm] | 190 |
长度 L [mm] | 250 |
长度 L1 [mm] | 220 |
长度 L2 [mm] | 125 |
支撑型 | 是 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为静荷载的最大值。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
导轨
滚子导轨
传动装置
线性直接驱动,基于 3 相电子换向和永磁激励的交流同步线性电机
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有增量式和绝对值式变型;带 HIPERFACE®、1Vss 和 DRIVE-CLiQ 接口。
个人信息
铝冲压拉拔型材,带磨制钢导轨
滑块
铝制滑块、主要部件和测量系统读数头直接集成
标配范围
附件包,包括定心套、装配和带制造商声明的操作手册
传动控制器
支持标配博世力士乐 IndraDrive 和西门子 SINAMICS 驱动控制装置;DVD 上提供匹配参数,也可根据要求提供其他制造商产品。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求