arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LDM-US-0200 图片仅供参考

LDM-US-0200

通用线性模块
通用线性模块 LDM, 电动, 线性电机驱动, 滚子导轨, 驱动滑块, 支撑型

  • 最大行程: 2700 mm
  • 最大传动力: 500 N
传动概念 线性电机驱动
最大行程 H [mm] 2700.0
最大传动力 [N] 500.0
额定力 [N] 220.0
最大有效载荷(水平) [kg] 20.0
重复精度 [mm] ± 0.01
最大速度 [m/s] 4.0
最大加速度 [m/s²] 40.0
最大电流 [A] 15.0
停止时最大电流 [A] 4.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 40.0
载重滑块和电机 [kg] 5.73
端板重量 [kg] 1.45
每 100 mm 行程的额外质量 [kg] 1.99
长度 X [mm] 250.0
宽度 Y [mm] 174.0
高度 Z [mm] 142.0
力矩 Mx max. [Nm] 1399.0
力矩 My max. [Nm] 1436.0
力矩 Mz max. [Nm] 1436.0
力 Fy max. [N] 22800.0
力 Fz max. [N] 22800.0
力 -Fz max. [N] 22800.0
长度 A [mm] 190.0
长度 L [mm] 250.0
长度 L1 [mm] 220.0
长度 L2 [mm] 125.0
支撑型

产品系列的常规说明

重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

如何访问在线配置器
该配置器可通过相应的线性单元在 SCHUNK 官网上链接,或者能够 https://schunk.com/de/de/konfigurator-linearmodule 直接调用。

导轨
滚子导轨

传动装置
线性直接驱动,基于 3 相电子换向和永磁激励的交流同步线性电机

行程测量系统
非接触式磁测量系统,有增量式和绝对值式变型;带 HIPERFACE®、1Vss 和 DRIVE-CLiQ 接口。

个人信息
铝冲压拉拔型材,带磨制钢导轨

滑块
铝制滑块、主要部件和测量系统读数头直接集成

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

传动控制器
关于 BOSCH(EcoDrive CS、IndraDrive 和 IndraDrive CS)和 Siemens (Sinamics S120) 驱动控制器的参数设置咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求