arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
抓取技术 April 2024

安全搬运电芯

作为汽车行业的合作伙伴,SCHUNK 为每种传动装置提供合适的搬运解决方案。电池是电动汽车的核心,SCHUNK 现推出首款专用于电动汽车行业的标准产品 RCG 大圆柱电芯机械手。气动控制磁力系统不仅能搬运单个电芯,亦可多机械手成排组合使用,能够精确、可靠地装载整个电池组,不产生额外干扰轮廓。
应用图片 – RCG 新型 RCG 圆柱电芯机械手能够可靠地搬运直径为 46 mm 的电芯。它可以灵活组合成多机械手抓取装置。

电动汽车最大的成本驱动因素是电池。近年来,全球汽车制造商一直在探索如何开发和生产不仅具有可持续性,而且具有成本效益,并且续航里程足够长的电池。除了方形电芯和软包电芯,大制造商越来越关注直径为 46 mm 的圆柱电芯。SCHUNK 专门为搬运此类电芯设计了一种新工具:RCG 圆柱电芯机械手。它可以自由扩展,可用于搬运单个电芯,通过简单安全的过程自动排列和精确快速地组装整个电池组。

集成抓取力保持功能确保安全

RCG 圆柱电芯机械手是一种气动控制的磁力系统,使用该系统可以通过磁力拾放电池。每个机械手内部的永磁铁可确保在整个过程中保持夹持力。即使在紧急停止期间失去能量,机械手也能牢固夹持电池。磁铁的高夹紧力 > 70 N,适用于所有通用电池长度,所使用的机器人能达到很高的加速度。RCG 的工件感应和状态检测功能也有助于提高过程可靠性。可以检测电池是否存在,实现活塞行程监控系统。为了在不产生干扰轮廓的情况下,保证圆柱电芯的密集排布,SCHUNK 设计人员对 RCG 进行了精确调整,使其外形非常适合 46 mm 的电芯。SCHUNK 提供三种版本的机械手:无定心、2 重定心或 4 重定心,用于在拾取电芯时补偿公差。

产品图片 – RCG SCHUNK 提供三种版本的圆柱电芯机械手:无定心、2 重定心或 4 重定心,用于在拾取电芯时补偿公差。

适用系列

在生产线中使用时,该系统可以与其他 SCHUNK 组件组合使用:适合的传感器、补偿装置、电芯间距单元以及直线电机,可在电池组的批量生产中保证精确、动态和安全的装配过程。

有关该产品的更多信息

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download