用于特定夹持任务的机用虎钳和顶爪之间采用何种接口取决于不同的制造商。到目前为止,用户只能使用相应虎钳制造商的夹爪产品组合。新的 SCHUNK 转接爪解决了这一问题。转接爪使得 SCHUNK 能够在虎钳与其顶爪产品组合之间建立兼容性,后者是全球市场上类型最广泛的卡爪系列之一。因此,用户不用再受特定系统的束缚,还可以扩展其夹持选项。
适用于卡爪宽度为 125 mm 的机用虎钳转接爪具有巨大的潜力。这是因为在虎钳上夹持固定工件时,尤其是在铣床上夹持固定工件时,它们具有明显的优势:
SCHUNK 转接爪可适配任何顶爪型式,实现几乎无限的夹持可能性。由于这种灵活性,可以实现许多不同的夹持选项,成本优势显而易见。在对转接爪进行初始投资后,这笔支出可以通过使用 SCHUNK 产品组合中的顶爪实现快速摊销,因为顶爪比竞争对手的同类产品更为经济实用。另一个优势是,由于 SCHUNK 顶爪组合中的某些型式具有快换功能,因此可以节省装调时间并优化工艺流程。只需稍微松开螺丝即可,不必完全松开,并且可以轻松沿着凹槽向上拆下卡爪。
根据工件和应用,选择不同的顶爪,安装在转接爪上,以完成相应的夹持任务。客户可以继续使用其原来的系统卡爪,从而更具成本效益。物流和工艺规划也变得更容易 — 对用户而言的另一大优势,因为有了转接爪,相同的顶爪可以用于不同的虎钳。这也带来了可持续性,因为可以重复使用现有产品。最后则是更快的交付,因为顶爪来自 SCHUNK 标准产品组合,而不必等待特殊设计出来的产品。
SCHUNK 转接爪就是这样将第三方虎钳变成任何夹持应用的 “伙伴”,因为可以创建出实用、灵活的连接。现在可提供多种转接爪,适合诸如 Allmatic、Roemheld 或 Röhm 等品牌的虎钳。更换虎钳中以前的系统卡爪既快捷又容易 — 新型 SCHUNK 转接爪可以一对一地更换,而且由于操作简单,可以立即投入使用 — 只需安装好,即可开始使用。不需要其他接口。