GWU-S 125-40
工件支撑套装
ID 1394228
工件支撑套装
产品特性:
产品特性:
- 工件支撑件成套 – 宽度 125 mm
- 由五对工件底层结构组成
- 高度 = 12、25、30、35 和 37 mm。
- 磁性安装
- 适用的系统夹爪 H = 40 mm。
- 高程精度: 0.01 mm
- 深度: 2.5 mm
- 宽度: 125 mm
- 重量: 0.82 kg
技术细节
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.82 |
Lieferumfang
Werkstückunterlagen Set