ROTA NCK plus
带通孔的三爪动力卡盘
请注意,该产品已停产且不再供应。
停产日期: 2023年6月30日
可替代的升级版产品:
具有优异性价比的通用 3 爪动力卡盘。100% 兼容 Kitagawa B200 系列。
描述
优势 - 您将获益
- 接口与 Kitagawa B200 系列动力卡盘 100% 兼容
可快速更换目前使用的 Kitagawa 卡盘 - 精密楔式动力车床卡盘,满足高质量要求
可获得理想的加工效果 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 基爪,带标准细齿 1.5 mm x 60°和 1/16" x 90°
在顶爪范围内有高度灵活性 - 卡盘中装有可分解拆除的毛坯拉伸螺母
沿伸缩管螺纹旋出或更换已旋转出的中心套筒 - 模块化中心套筒系统
采用可更换的中心套,随时针对新的夹持任务进行优化调整 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
Options and special information
- With the design of the wedge hook power chuck ROTA NCK plus, SCHUNK offers a chuck for everyday applications on CNC-lathes at a reasonable price. The chuck distinguishes by high clamping forces and highest precision during endurance applications.
- The ROTA NCK plus is compatible with the Kitagawa B200 series. This allows the exchange of an already existing lathe chuck in a minimum of time.