arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CNC SDC SK 50 Ø1-16x80 Abbildung ähnlich

CNC SDC SK 50 Ø1-16x80

CNC Kurzbohrfutter

ID 204581

CNC SDC SK 50 Ø1-16x80, Portautensili
  • Mandrini corti da trapano CNC
  • Serie: Mandrini corti da trapano CNC
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa chiave a esagono
テクノロジー CNC ショートドリルチャック
シリーズ CNC ショートドリルチャック
ツールバーインターフェース SK 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
突出長さ L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 60.9
重量 [kg] 3.23
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
円筒シャンク付きクランプツール

バランスグレード
18,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
内部クーラント供給ツールに適合
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

納品内容
六角ソケットレンチを含む

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。