MES HSK-A 40 Ø22x60
Messerkopfaufnahmen
IDnr. 23000618
MES HSK-A 40 Ø22x60, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 40
- Spanndurchmesser: 22 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Messerkopfaufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Gewicht [kg] | 0.76 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich