ROTA NCML 1250
Mandrino ibrido con centraggio manuale del pezzo
ID 809005
Mandrino ibrido, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante e magnetico a 3 ganasce
- Sistema di cambio rapido delle ganasce con incastro a croce multiplo
- Foro passante chiuso
- Mandrino autocentrante: ROTA-S plus 2.0 315
- Tecnologia: Polo radiale
- Tipo di magnete: AlNiCo doppio
- Con ciclo di smagnetizzazione
- Dimensioni: Ø 1250 x 240 mm
- Corsa per griffa: 9.9 mm
- Forza di centraggio max.: 180 kN
- Forza max. di ancoraggio magnetico: 160 N/cm²
- Settore di ancoraggio magnetico: 350 - 1250 mm
- Numero di poli: 24
- Numero di canali: 6
- Tensione di alimentazione: 400 V / 50 Hz
- Numero di giri max.: 300 1/min
- Peso: 1700 kg
Technical details
| Max. draaisnelheid [1/min] | 300.0 |
|---|---|
| Max. centreringskracht [kN] | 180.0 |
| Max. magnetische houdkracht [N/cm²] | 160.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Min. magnetisch klembereik [mm] | 350.0 |
| Max. magnetisch klembereik [mm] | 1250.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.9 |
| Aantal polen | 24.0 |
| Aantal kanalen | 6.0 |
| Netspanning | 400 V / 50 Hz |
| Gewicht [kg] | 1700.0 |
Levering
Hybride klauwplaat, zachte bovenste klauw, activeringssleutel, montagesleutel, gebruikershandleiding en CE-conformiteitsverklaring