arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 500-165 A15-GBK

ROTA THW3 500-165 A15-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1366723

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3 ジョーリングピストンチャック
  • 密閉設計
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 165 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 10.5 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 240 kN
  • 最大作動力: 128 kN
  • 最大回転速度: 2200 1/min
  • 重量: 209.3 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 15
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 240.0
Máx. força de atuação [kN] 128.0
Curso/castanha [mm] 10.5
Passo dos dentes [mm] 7.0
Curso do pistão (H) [mm] 30.0
Momento de inércia [kgm²] 7.52
Peso [kg] 209.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual