arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Pneumatische aangedreven klauwplaten

Vermogensklauwplaat met geïntegreerde pneumatische cilinder

Pneumatisch aangedreven klauwplaten van SCHUNK zijn het perfecte alternatief voor handmatige of hydraulische bediening van de klauwplaat. De klauwplaten zijn voorzien van een geïntegreerde pneumatische cilinder, waardoor de klauwplaat in geval van stilstand kan worden bediend. De aangedreven klauwplaten hebben een extreem grote klauwplaatboring, die perfect is voor het bewerken van grote, lange buizen.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • De geïntegreerde opspancilinder maximaliseert de klauwplaatboring waardoor deze ideaal is voor het bewerken van buizen.
  • ROTA TP/TB maakt indruk met zeer grote opspankrachten vanaf een standaard luchtdruk van 6 bar. Het bruikbare drukbereik reikt van 3 tot 8 bar.
  • Standaard zijn er veel klauwplaatmaten met verschillende klauwplaatboringen leverbaar: voor buitendiameters 125 – 1.200 mm