arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KS-H-LH 125-360 IOL

KS-H-LH 125-360 IOL

유압식 롱 스트로크 바이스

ID 1595866

롱 스트로크 바이스, 표준

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 니켈 도금 베이스 바디
  • IO-Link 경로 측정 시스템
  • 시스템 죠로 공압 매체 전달
  • IO 링크 인터페이스: 스프링 접촉
  • 표준
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 360 x 110 mm
  • 죠당 스트로크: 55 mm
  • 고정력 230 bar: 40 kN
  • 작동 압력: 10 - 250 bar
  • 중량: 29 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage à 230 bar [kN] 40.0
Pression d'utilisation min. [bar] 10.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 250.0
Poids [kg] 29.0

Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans système de mors, sans contact rigide pour l'intégration dans la commande de machine

Mesure de la course sensorique
Détection des positions des mâchoires de base et transfert à la commande de la machine via IO-Link.

Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
Pour le contrôle du contact avec la pièce par pression dynamique ou nettoyage des surfaces de serrage Les mors du système doivent être préparés en conséquence par le client.