arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
单个 NSE3 模块

单个 NSE3 模块

夹持模块
适用于一般铣削应用和重型机加工的快换托盘系统,具有更高的刚度和更大的下拉力

一次操作即可实现定位和夹紧 - VERO-S 掌握流程合理化的关键。减少了装调时间,保证机床运行时间更长,以及具有生产效率的单件小批量生产。新款高性能模块与现有的 VERO-S 模块系统完全兼容,目前整个系统包括 1,000 多种可能的模块组合,用于高效工件夹持。

产品优势 - 客户获益

之前畅销的 NSE plus 进行了改良,推出了性能更佳的 NSE3。升级版不仅增大了下拉力,而且模块主体的稳定性也得以增强。也就是说,新款模块能够吸收更大的倾斜力矩和剪切力。同时,通过使用多种类的配件,模块进一步拓展了适用范围。最具代表性的特点之一,是模块选配的弹簧驱动锥形密封件,可在定位销抬起后立即自动锁定模块的快换接口。

产品详情

VERO-S NSE3 138

  • SCHUNK 模块化系统
    标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床
  • 所有气动模块的系统压力为 6 bar
    无需额外增压
  • 通过短锥定位
    极简连接接口,重复精度 <0.005 mm
  • 专利双行程系统,实现极高下拉力
    牢固夹持,无振动
  • 适形、自锁锁定
    即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
  • 模块耐腐蚀且完全密封
    使用寿命长,高工艺可靠性

  • 标配增压功能
    下拉力可增大至 250%,充分发挥机床性能,生产效率更高。
  • 所有 NSE3 模块的定位销尺寸一致,并与 VERO-S NSE plus 模块完全兼容
    不会因错选而造成操作风险
  • 集成“开启”和“锁定”监控
    可用于自动化应用
  • 选配锥形密封件
    防止冷却剂、灰尘和碎屑由快换接口进入模块
  • 可选传感器版本
    用于监控滑块位置

剖视图

1) 可选锥形密封件

2) 专利双行程系统

3) 增压功能,可增大下拉力

4) 全密封系统,无需维护

5) 监控夹持滑块的“打开状态”和“锁定状态”位置

6) 滑动轴承

7) 沉头螺栓,易于模块表面清洁

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138,活塞与夹持滑块之间的滚动摩擦力

活塞与夹持滑块之间的滚动摩擦力

为了进一步增大下拉力,滑动轴承装于活塞上,用于定位圆柱销。既提高了效率,又尽可能减小了磨损。

与 NSE plus 138 完全兼容

NSE3 138 快换模块在安装时能够与 NSE plus 138 模块完全兼容。从而实现模块的 1:1 互换。

产品详情

VERO-S NSE3 138,夹持模块可兼容 NSE-plus
VERO-S NSE3 138,可互换性

盖塞可与锥形密封件替换使用

NSE3 系列的所有快换模块均默认配备有锥形密封件。标准盖塞可以随时替换为锥形密封件。

NSE-T3 138 – 第三代夹具塔用模块

升级产品 — 适用夹具塔的 NSE-T3 138 模块。模块非常稳固,可以适用于更高的切削参数。优点:下拉力更高、选配锥形密封件、更长的使用寿命。

产品详情

VERO-S NSE3 T3 带锥形密封

机加工零点技术以最大限度提高生产率

缩短机加工过程的装调时间,是提高制造行业盈利能力的主要因素之一。在数控加工中心,装调和校准期间的机床停机会导致效率损失。应对这一挑战的最终解决方案是引入机加工零点技术。这样可以建立静态、通用且高度精确的参考点,无需在每次新操作时再次参考机床。

使用机加工快换系统时,所有工件的准备工作都在机床外进行(外部装调)。SCHUNK VERO-S NSE3 模块系列是专门为此目的而开发的。获得专利的双冲程系统和集成涡轮功能意味着该模块可提供高达 250% 的拉力,即使在最苛刻的条件下也能实现无振动切割。

使用 VERO-S NSE3 的实际效果包括:

  • 装调时间可减少多达 90%,最大限度地提高主轴的可用性。
  • 可快速更换托盘和工件,微米重复精度 < 0.005 mm。
  • 高效运行,标准系统压力仅为 6 bar ,无需压力增强器。

常见问题:设置和归零

制造过程的零点系统是什么?

零点系统是一种先进的刀具和工件夹持技术,可在数控机床上建立静态、不变的零点。SCHUNK VERO-S NSE3 模块被认为是市场上同类产品的基准,在灵活性方面优于大多数传统 气动夹持装置 。通过夹持锥和定位销,可在一次操作中定位并夹持工件。这可确保牢固的夹持力和小于 0.005 mm 的可重复性,无需重新定位。

VERO-S 如何帮助缩短装调时间?

VERO-S 通过在数控机床外部准备工件来缩短装调时间(即外部装调)。凭借快换技术,可在处理完成后几秒钟内更换托盘或工件。这些模块完全密封且无腐蚀,可将机器停机时间缩短多达 90%,并确保机床为真正的 自动化 做好充分准备,即使在有冷却剂和碎屑的情况下也能保证最大的可靠性

VERO-S NSE3 是否与以前的安装系统兼容?

是的,保证兼容。SCHUNK VERO-S NSE3 138 快换托盘模块在安装时能够与以前的版本(NSE plus 138 模块)100% 兼容。这意味着模块可以 1:1 互换,不会导致任何处理错误。
这种灵活性使升级生产线变得快速安全。集成是复杂系统的理想选择,例如 5 轴加工中心 。

想知道可以节省多少时间和费用?

我们的技术专家很乐意向您展示如何将 VERO-S 集成到您当前的数控生态系统中。 联系我们 或者在“产品详情”下查看技术数据。