arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SG6F 125-57-40

SG6F 125-57-40

Système de mors à 6 voies

ID 432485

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Système de mors à 6 voies
  • Compatible avec: KSC3 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 57 x 40 mm
  • Poids: 3.9 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 40.0
Force de serrage max. [kN] 90.0
Offre groupée Jeu
Poids [kg] 3.9

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation