GBG-R Ø42-18-3
6 向可翻转爪
ID 1589817
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Ronde kleminzet
- Voor zwenk- en adapterplaten
- Interface 1: W-38
- Afmetingen: Ø42/Ø34 x 18 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.2 kg
技术细节
| Breedte [mm] | 42.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 18.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Kleminsert, bevestigingsschroef