arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Mordazas centrales

Mordazas centrales

Mordazas centrales
Las mordazas centrales, junto con las mordazas móviles, se utilizan para la sujeción doble de las placas de sujeción como mordazas fijas en la parte central.
1323072
80,4 x 72 x 28 mm 
-
1322975
125 x 98 x 40 mm 
-
1323071
80 x 72 x 28 mm 
-
1322974
125 x 98 x 40 mm 
-
1322972
80 x 72 x 28 mm 
3.0 mm
1322973
125 x 98 x 40 mm 
3.0 mm
1474205
80 x 16 x 28 mm 
3.0 mm
1474206
80 x 24 x 28 mm 
3.0 mm
1474207
125 x 16 x 33 mm 
3.0 mm
1474208
125 x 26 x 33 mm 
3.0 mm