arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z195-D11 Similar a la imagen

FFV Z195-D11

Placa adaptadora estándar

ID 836223

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida de ampliación
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z195
  • Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 11
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 223.8 mm
  • Círculo de paso del husillo: 235 mm
  • Altura: 51 mm
  • Paso de barra: 175 mm
  • Peso: 13 kg
Lado del chuck Z195
Lado de la máquina ISO 702-2 Nr. 11
Círculo de paso de mandril [mm] 223.8
Círculo de paso del husillo [mm] 235.0
Altura [mm] 51.0
Paso de barra [mm] 175.0
Peso [kg] 13.0

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación