FFV Z195-D5
Plaque interface standard
ID 836220
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z195
- Côté machine: ISO 702-2 Nr. 5
- Cercle de pas de mandrin: 223.8 mm
- Cercle de pas de broche: 104.8 mm
- Hauteur: 30 mm
- Perçage: 79.6 mm
- Poids: 5.6 kg
Détails techniques
| 卡盘侧 | Z195 |
|---|---|
| 机床侧 | ISO 702-2 Nr. 5 |
| 卡盘节圆 [mm] | 223.8 |
| 主轴节圆 [mm] | 104.8 |
| 高度 [mm] | 30.0 |
| 通孔 [mm] | 79.6 |
| 重量 [kg] | 5.6 |
标配范围
法兰板,安装螺纹