arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

越来越小的生产批量意味着升高的成本压力,竞争永远存在 – 我们时刻面临着挑战。您的工厂中仍有很大的潜力,能够应对这些挑战。SCHUNK 可以帮助您发掘潜力,找到隐藏的机会!

与我们一起仔细观察,发现潜力。我们可以帮助您优化现有设备并改善流程 – 获得更大的灵活性、缩短设置时间、协同效应、更高的精度、提升效率和盈利能力。SCHUNK 专家的工艺和应用知识能实现这一目标!

灵活性

轻松灵活地生产各类工件。满足各项要求的理想解决方案。

优化装调时间

在自动或手动机床上料中精确、快速地更换各类刀具和夹具。

精密

低变形夹持、精密加工应对高质量要求的产品 – 无论是小型精密零件,还是大型或重型零件。

经济效益

通过高工艺可靠性和低维护需求的功能部件尽可能缩短系统的停机时间。为单性或小批量生产确保盈利。

效能

满足动力和精度 – 高动态性能,可有效生产各种各样的工件。

一体化效率

通过所有组件的完美协作,充分利用机床和系统的潜力。

轻型车床卡盘 — 动态流程

Content available soon

满足对质量、效率和经济性要求的系统:
细长型 TRIBOS-S 三角刀柄与带通孔的轻型 ROTA NCE 三爪动力卡盘配合使用。

经济效益

ROTA NCE 动力卡盘非常轻巧,同时坚固耐用。在最高刚度下,惯性力矩最多可降低 40%,循环时间和能源成本也随之降低。TRIBOS-S 刀柄无需维护。可将刀具使用寿命延长达四倍。共同作用实现可持续性生产。

需求不断增加 – 提高性能

我们为您的自动化应用提供的抓取和夹持系统经过细致的设计,将为您带来诸多优势。例如,使用由 VERO-S NSA plus 托盘模块和 VERO-S NSR 机器人联轴器组成的系统,适用于中小批量生产的机床自动化上下料。以及使用我们的旗舰产品机械手 PGN-plus-P 和稳固耐用的液压刀柄 TENDO E compact。

效能

凭借特有专业知识和优质的组件,我们可以大幅优化您的设备性能。SCHUNK 一体化效率 – 抓取系统和刀具及工件夹持技术的完美配合,提供更多潜力 – 提升过程有效性。

Content available soon

手动上料 — 通过系统进行优化

优化

功能强大、精密且具经济性,一站式提供解决方案:加工中心内的手动上料和铣削应用。由带夹持系统的托盘、虎钳和刀柄组成。

一体化效率

SCHUNK 模块化系统中有 1,000 多种工件夹持类产品可供选择。KONTEC 单动式虎钳与所有组件完美适配,能够获得更佳的协同效应。由拉伸应力产生最小弯曲负荷,可以与 VERO-S 快换系统完美结合 — 将安装时间最多减少 90%。持续优化:使用 TENDO E compact 刀柄,您可以将刀具使用寿命延长高达 300%。

减少变形 - 提高盈利能力

在加工对变形较为敏感的工件时,对于高质量和经济性均有要求 – 这类加工需求非常广泛。例如,使用带摆动机构的密封型 ROTA NCR-A 六爪动力卡盘,可实现低变形量夹持。刀具侧配备耐用的 TENDO E compact 液压刀柄。

经济效益

缩短维护周期,提高过程可靠性 – ROTA NCR-A 六爪动力卡盘得益于其创新的密封系统,可缩短系统停机时间。TENDO E compact 液压刀柄在铣削、钻孔、铰孔和螺纹切削等应用方面具有显著优势,刀具使用寿命可延长高达 300%。欢迎与我们的团队交流,在加工中获得最大的经济效益。

Content available soon