在 AMB 2026 上,SCHUNK 将展示如何提高流程链中各个制造过程的效率、稳定性和成本效益。重点是工件夹持、刀具夹持和机床自动化上下料解决方案——根据现代制造业和要求苛刻的行业的要求量身定制。参观者将看到 SCHUNK 如何将工艺专业知识、技术知识和应用经验相结合,专门提高精度、过程可靠性、装调时间和自动化,从而提高生产率和面向未来的工艺。
欢迎莅临 AMB 2026,现场体验 SCHUNK 产品的魅力。
我们期待在 2026 年 9 月 15 日至 19 日的 1 号展厅 1H30 号展位与您相见。
您是否在寻找能够使制造过程明显更高效、更安全、更灵活的解决方案?在 AMB 2026 上,SCHUNK 将展示深厚的行业知识和技术专业知识如何协同工作,从 用于在机床中 到 刀具夹持 和机床自动化上下料
无论是 航空航天 、 电动汽车 、 生命科学, 还是基础设施:每个行业在精度、过程可靠性、部件搬运和成本效益方面都有自己的特定要求。这就是 SCHUNK 的用武之地。我们与您合作,全面了解您的应用,向您展示哪些解决方案可以提高过程稳定性、缩短装调时间,特别是提高生产率。
前往 AMB 2026,了解要求苛刻行业的具体应用示例:例如航空航天工业中精密结构部件的灵活夹持概念、大型基础设施组件的安全解决方案或医疗技术中高敏感组件的精确加工方法。这就是行业专业知识如何转化为制造运营的明显附加值——实用、以应用为导向,您可以在 SCHUNK 展位亲身体验。
除了创新自动化解决方案外,SCHUNK 还提供全面的产品组合,快速装夹, 用于在机床中 夹持工件。我们的全新夹持解决方案非常适合加工复杂工件或小批量工件,可帮助您提高过程效率和可靠性。
有兴趣进一步了解?更多详情请莅临我们的展位。
SCHUNK 在车床卡盘方面也同样注重灵活性。凭借新款 ROTA THW3 2+2 铣削卡盘,可对各种几何形状的工件进行中心平衡夹持。得益于其获得专利的密封、永久润滑和卡爪快换系统,集维护成本低、设置时间短和夹持力高于一身。
SCHUNK 为刀具夹持领域面临的每一项挑战提供正确的解决方案。我们的产品组合包括机械式刀柄、热缩刀柄和低振动精密刀柄,以及创新 TRIBOS 应力锁紧式夹持技术 和 TENDO 液压膨胀技术 。前往 AMB 2026 探索我们的新产品!
我们将扩大 TRIBOS-Mini 产品组合,在微加工领域设定新的标准。全新 TRIBOS-Mini HSK-EZ15 以最佳的安装锥体比给人留下深刻印象,充分发挥了现代微型机器提供的全部潜力。由于采用旋转对称设计,即使在高速旋转时,它也能保证最佳的表面质量。最小的干扰轮廓使 5 轴加工具有非常大的灵活性。
我们的 减径套 仅用一个刀柄即可夹持各种柄部直径的刀具。新款 Tool Guard 减径套可用于 TENDO 和 TRIBOS 刀具夹持系统以及所有标准液压刀柄和动力车床卡盘。
得益于防拔出保护功能、CoolFlow 冷却技术和主动夹紧机构,它能够延长刀具使用寿命、减少刀具断裂并提高尺寸精度。 非常适合动态铣削和要求较高的加工任务,尤其是在航空和机械工程中。
当现成解决方案达到极限时,SCHUNK 是您可靠的合作伙伴——我们了解您的挑战,以可靠的方法指导您找到正确的解决方案。这正是 SCHUNK 系统工程发挥作用的地方:凭借深厚的应用知识、数十年的经验和专业知识,即使是复杂的要求也能可靠地转化为实用的解决方案。我们与您密切合作,将特定挑战转化为精确根据您的工件、工艺和目标量身定制的解决方案——从有针对性的修改到全新的定制解决方案。
SCHUNK 不仅关注技术解决方案,还关注整个过程中的安全。我们的结构化工程流程有助于尽早识别项目风险,确保技术可行性,做出明智的决策。从最初的问询到报价澄清、项目管理、设计、制造和安装,再到交付、调试、售后服务和全球支持,每一个步骤都紧密相连。这将为您提供更大的规划确定性,减少协调所需的工作量,帮助您更快地找到在实践中行之有效的解决方案。
结果: 工程 通过这些解决方案开辟新的可能性,最大限度地降低风险,切实提高生产率。这些解决方案不仅技术上合理,而且可以建立信任。
成功的创新源于强大合作伙伴之间的合作。因此,在 AMB 2026 上,您不仅可以在我们自己的展位上找到 SCHUNK,还可以在我们的技术合作伙伴提供的众多应用和解决方案中找到 SCHUNK。体验我们的抓取、夹持和自动化技术的实际应用——这些技术已融入整个展览空间的创新应用和前瞻性制造概念。