arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
INK 80-SL 類似のイラスト

INK 80-SL

誘導型近接スイッチ

ID 301579

誘導型近接スイッチ IN, 側面 LED

  • 開閉距離: 3 mm
  • 円筒型センサー
  • ねじ山付きセンサー: M8x1
  • 切り換え時間: PNP
  • クローザー
  • ケーブル長: 300 cm
  • 電気接続: オープンより線
  • 公称電圧: 24 V
測定原理 誘導型
開閉機能 クローザー
開閉タイプ PNP
スイッチングポイントの数 1
開閉距離 [mm] 3.0
公称スイッチング距離からのスイッチングヒステレシス < 10%
最大スイッチング周波数 [Hz] 500.0
最低周囲温度 [°C] -25.0
最高周囲温度 [°C] 70.0
センサーの LED ディスプレイ あり
電圧タイプ DC
公称電圧 24.0
最小作動電圧 10.0
最大作動電圧 30.0
電圧降下 [V] 1.5
最大スイッチング電流 0.2
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
ハウジングの材質 真鍮、ニッケルめっき
ケーブルコネクター/ケーブル端 オープンより線
ケーブル長 L [cm] 300.0
ケーブル直径 D [mm] 3.5
ケーブルシース材質 PUR
最小曲げ半径 (動的) [mm] 35.0
最小曲げ半径 (静的) [mm] 17.5
重量 [kg] 0.085
保護等級 IP (センサー、接続された状態) 67
保護等級 II
穴あけエマルジョン耐性 * あり
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。

モデルシリーズに関する一般注意事項

SCHUNKのグリッパー、旋回モジュール、リニア軸、ロボットアクセサリには、必ずSCHUNK製の適切なセンサーを使用してモニタリングしてください。これらは互いに最適な組み合わせとなるよう設計されています。

スイッチング距離、スイッチング機能、ヒステリシス、電圧などの主要特性が十分に類似している場合は、シュンク製の誘導型近接スイッチ (IN、INK) の代わりに他のメーカーの近接スイッチを通常は使用することができます。

ただし、他のメーカーのセンサーをシュンク製品と一緒に使用しても、優れたスイッチング結果が得られることはほとんどありません。また、当社は製品が適切または安全に機能することを保証できません。