arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MMSK 30-S-PNP 图片仅供参考

MMSK 30-S-PNP

电子磁性开关

ID 301563

电磁开关 MMS, 矩形传感器

  • 开关点数量: 1
  • 切换类型: PNP
  • 闭合装置
  • 电缆长度: 200 cm
  • 电气接头: 明线束
  • 额定电压: 24 V
测量原理 磁性
开关功能 闭合装置
开关类型 PNP
开关点数量 1
最低环境温度 [°C] -25.0
最高环境温度 [°C] 70.0
传感器 LED 显示器
电压类型 DC
额定电压 24.0
最小工作电压 10.0
最大工作电压 30.0
断电 [V] 1.5
最大合闸电流 0.2
电缆连接器/电缆终端 明线束
电缆长度 L [cm] 200.0
电缆直径 D [mm] 3.5
最小弯曲半径(动态) [mm] 35.0
最小弯曲半径(静态) [mm] 17.5
重量 [kg] 0.1
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。