OAS
光学距离传感器
请注意,该产品已停产且不再供应。
停产日期: 2020年3月31日
直接安装在 SCHUNK MPG-plus 和 PGN-plus 机械手上的光学距离及状态传感器检测工件是否存在,以及机械手和工件之间的距离。
描述
利点と特長
- 時間の節約
グリッパー上で集中してではなく、オンザフライテストによる - 安全性の高いプロセス
把持およびハンドリングプロセス全体でのワークの常時検出による - 高い適応性
アナログまたはデジタルの出力を備えた選択式評価ユニットによる - 非常にシンプル
評価ユニットにより、学習した切り換えポイントを直接処理することができます。 - 最高の透明性
ディスプレイ付き評価ユニットによる
オプション、その他
- ハイレンジの高性能光学式装置
- 干渉の原因
光学センサーは種々の反射面の影響を大きく受けることがあります。したがってワークの反射特性が常に同一でないと、距離を測定することができません。 - 出力信号
評価電子機器としては、アナログまたはデジタルが選択できます。