arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RMS 22-S-M8 图片仅供参考

RMS 22-S-M8

舌簧开关

ID 377720

舌簧开关 RMS, C 型槽

  • 开关点数量: 1
  • 闭合装置
  • 电缆长度: 31 cm
  • 电气接头: M8
  • 额定电压: 24 V
测量原理 簧片
开关功能 闭合装置
开关点数量 1
重量 [kg] 0.01
最低环境温度 [°C] -5.0
最高环境温度 [°C] 70.0
防护等级(传感器) 67
防护等级(传感器插入) 67
传感器 LED 显示器 否
电压类型 DC/AC
额定电压 [V] 24.0
最小 电压 [V] 0.5
最大电压 [V] 120.0
最大合闸电流 [A] 0.5
电缆直径 D [mm] 2.35
最小弯曲半径(动态) [mm] 23.5
最小弯曲半径(静态) [mm] 11.75
针脚数量 3.0
线缆数量 2.0
电线横截面 [mm²] 0.05
电缆长度 L [cm] 31.0
电缆连接器/电缆终端 M8