EMH-DP 080-B
ID 1475116
磁力机械手 EMH, 尺寸: DP 080, 电动
- 能源供应: 24 V
- 磁力区域: 33.6 cm²
- 磁路: 9 A
- 最高环境温度: 50 °C
技术细节
| 保持力 [N] | 1140.0 |
|---|---|
| 磁力区域 [cm²] | 33.6 |
| 水平磁力面的有效负载 [kg] | 19.0 |
| 垂直磁力面的有效负载 [kg] | 7.5 |
| 每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] | 20.0 |
| 每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] | 50.0 |
| 启动时间 [ms] | 500.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
| IP 防护等级 | 52 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 电压类型 | DC |
| 最大工作电流 [A] | 9.0 |
| 额定电流逻辑 [A] | 0.15 |
| 控制器电子元件 | 配套 |
| 长度 X [mm] | 80.0 |
| 宽度 Y [mm] | 66.0 |
| 高度 Z [mm] | 147.0 |
尺寸和最大载荷
工件厚度
气隙
温度上升
尺寸和最大载荷
工件厚度
- X 轴:
- 工件厚度
- Y 轴:
- 保持力
气隙
- X 轴:
- 气隙
- Y 轴:
- 保持力
温度上升
- X 轴:
- 激活
- Y 轴:
- 温度上升
产品系列的常规说明
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
启动时间
激活时间是指更改永磁体极性所需的时间。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
工作原理
永久磁铁磁化
外壳材料
铝/钢
基爪材料
钢
启动
电流脉冲用于系统启动和停止
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
附带制造商声明的装配和操作手册,定心套筒