arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DPZ-plus 40-AS-EX Illustration similar

DPZ-plus 40-AS-EX

Dichter Universalgreifer

ID 1315367

Dichter Universalgreifer DPZ-plus, Baugröße: 40, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS (Feder schließend), in Explosionsschutz-Version

  • Hub pro Backe: 2.5 mm
  • Schließkraft: 320 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Hub pro Backe [mm] 2.5
Schließkraft [N] 320.0
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 375.0
Min. Federkraft [N] 90.0
Eigenmasse [kg] 0.25
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.15
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 9.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Sperrluftdruck [bar] 0.2
Max. Sperrluftdruck [bar] 0.5
Schließzeit [s] 0.03
Öffnungszeit [s] 0.05
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 30.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.1
Schutzart IP 67
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.01
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Durchmesser D [mm] 63.0
Höhe Z [mm] 42.0
Moment Mx max. [Nm] 8.0
Moment My max. [Nm] 9.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 190.0
ATEX-Version ja
Bitte beachten Sie, dass der Greifer zum Erreichen der Schutzklasse IP 67 unbedingt einen weiteren Schlauch zur Entlüftung oder für einen schaltbaren Sperrluftanschluss benötigt. Detaillierte Informationen siehe Montage- und Betriebsanleitung. Alternativ kann ein am Sperrluftanschluss montierter Sinterfilter (Auslieferungszustand) das Eindringen von Schmutzpartikeln > 0,12 mm verhindern. Dies reduziert die Schutzklasse jedoch auf IP 54.
Die volle Greifkraft laut Datentabelle stellt sich unter Umständen erst nach einigen 100 Greifzyklen ein.

General notes about the series

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Note – tightness
Please note that to achieve an IP 67 protection class, the gripper requires an additional hose for ventilation or a switchable air purge connection. For detailed information, please refer to the assembly and operating manual. Alternatively, a sinter filter (supplied) mounted on the air purge connection can prevent the penetration of dirt particles > 0.12 mm. However, this reduces the protection class to IP 54.

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
36 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, centering pins, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P