MPZ 20
小元件抓取机械手
ID 340490
小元件抓取机械手 MPZ, 尺寸: 20, 气动
- 单指行程: 1.5 mm
- 闭合力: 26 N
- 张开力: 30 N
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 1.5 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 26.0 |
| 张开力 [N] | 30.0 |
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 32.0 |
| 打开力(手指长度 0 mm) [N] | 36.0 |
| 重量 [kg] | 0.02 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.1 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 0.3 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.02 |
| 打开时间 [s] | 0.02 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 20.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.03 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.01 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 5 |
| 洁净室等级:ISO 14644-1 | 1999 |
| 直径 D [mm] | 20.0 |
| 高度 Z [mm] | 27.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 0.6 |
| 力矩 My max. [Nm] | 1.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 1.1 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 70.0 |
可能数百次抓取后,才会达到数据表所示的最大抓取力。
尺寸和最大载荷
抓取力,外夹抓取
抓取力,内撑抓取
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
抓取力,内撑抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现