PZB 64
定心机械手
ID 300345
该产品是旧版本。
可替代的升级版产品:
定心机械手 PZB, 尺寸: 64, 气动
- 单指行程: 4 mm
- 闭合力: 400 N
- 张开力: 490 N
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 400.0 |
| 张开力 [N] | 490.0 |
| 重量 [kg] | 0.32 |
| 建议工件重量 [kg] | 2.0 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 16.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.04 |
| 打开时间 [s] | 0.04 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 50.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.15 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.01 |
| 中孔直径 [mm] | 7.5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 12.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 10.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 10.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 500.0 |
抓取力,外夹抓取
抓取力,内撑抓取
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
抓取力,内撑抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
外壳材料
铝
基爪材料
钢