arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

Systém rýchlej výmeny čeľustí

ID 1420854

Polotovar prsta pre systém rýchlej výmeny čeľustí BSWS-M-PGZN-plus, Veľkosť: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Hmotnosť [kg] 0.86
Počet podľa ID 1.0
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 130.0
Max. povolený zaťažovací moment My [Nm] 225.0
Max. povol. sila Fx [N] 2815.0
Výšková rovnosť BSWS-BM je ±0.05 mm a presnosť výmeny hornej čeľuste v spojení s BSWS-A je ±0.02 mm.

Všeobecné poznámky o sérii

Limity zaťaženia
Nesmie dôjsť k prekročeniu max. povoleného momentu zaťaženia vyplývajúceho z dĺžky prsta, sily a zaťažení, ktoré sú výsledkom zrýchlení/momentov. To isté platí aj pre maximálnu povolenú silu Fx. Nezávisle od toho je nutné dodržiavať max. povolenú dĺžku prsta a povolené hodnoty zaťaženia použitého uchopovača.

Materiál kolíka adaptéra
Oceľ

Pohon
Bez použitia nástrojov, ručne

Záruka
24 mesiacov

Rozsah dodávky
Základňa a adaptér samostatne v rôznych množstvách, bezpečnostné informácie (pokyny špecifické pre daný produkt sú dostupné online)