BSWS-ABRM-PGZN-plus 80
ID 1420852
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
技术细节
| Peso [kg] | 0.25 |
|---|---|
| Número por ID | 1.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 130.0 |
| Torque de carga máximo permitido My [Nm] | 63.0 |
| Força máx. admissível Fx [N] | 1080.0 |
Máx. cargas
Diagrama de carga
Máx. cargas
O momento de carga máximo permitido (M=Fx*l), resultante do comprimento do dedo (l), da força (Fx) e das cargas que ocorrem durante a aplicação resultantes de aceleração/torques, não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Diagrama de carga
- X 轴:
- Comprimento do dedo
- Y 轴:
- Força por castanha
- Gruene Flaeche
- Faixa permitida
- Rote Flaeche
- Faixa inadmissível
Notas gerais sobre a série
Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Material do pino adaptador
Aço
Atuação
Sem ferramentas, à mão
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)