arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSWS-AR 125

BSWS-AR 125

卡爪快换系统

ID 300095

죠 퀵 체인지 시스템 어댑터 핀 BSWS-PGZN-plus, 크기: 125, 핑거 인터페이스: BSWS-AR 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
중량 [kg] 0.1
ID당 숫자 2.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 130.0
최대 허용 하중 회전력 My [Nm] 225.0
최대 허용 가능 포스 Fx [N] 2815.0
BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 죠의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

로드 제한
핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드의 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

어댑터 핀 재료
강철

작동
6각 소켓 렌치 수동

보증
24개월

제공 범위
다른 수량으로 별도 제공되는 베이스와 어댑터, 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)