BSWS-AR 64
Sistema de cambio rápido de garras
ID 300092
Pasador adaptador del sistema de cambio rápido de mordazas BSWS-PGZN-plus, Tamaño: 64, Interfaz del dedo: BSWS-AR 64
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
技术细节
| Peso [kg] | 0.015 |
|---|---|
| Número por ID | 2.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 130.0 |
| Par de carga My máximo admisible [Nm] | 29.0 |
| Fuerza Fx máx. permitida [N] | 510.0 |
La igualdad de altura del BSWS-B es de +/- 0,05 mm y la precisión en el cambio de garras, en combinación con el BSWS-A es de +/-0,02 mm.
Información general sobre la serie
Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Material de la espiga adaptadora
Acero
Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal
Garantía
24 meses
Material suministrado
Base y adaptador por separado en distintas cantidades, información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)