arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSWS-URM 100

BSWS-URM 100

卡爪快换系统

ID 1398403

手爪快换系统的锁定机构 BSWS-M-PGZN-plus, 尺寸: 100

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
重量 [kg] 0.038
每个 ID 号的编号 1.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 130.0
最大允许载荷扭矩 My [Nm] 105.0
最大允许力 Fx [N] 1960.0
BSWS-BM 为 ±0.05 mm 等高,连接 BSWS-A 的顶爪更换精度为 ±0.02 mm。

产品系列的常规说明

荷载极限
不得超过根据机械手指长度和力计算得出的最大允许负载力矩,以及根据加速度/转矩计算得出的负载。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。

转接销材料
钢

启动
免工具操作

保修期
24 个月

标配范围
不同数量的底座和适配器、安全信息(具体的产品说明可线上获取)