CF-03
Připojovací kabely
ID 1360680
Détails techniques
| Montáž na straně snímače | Rovná zásuvka |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M8 |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
| Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Počet vodičů | 3.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.13 |
| Max. proud vodičem [A] | 0.38 |
| Max. proud [A] | 0.38 |