arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HKI 1E 图片仅供参考

HKI 1E

机械手衬垫

ID 324160

机械手衬垫 HKI, 尺寸: 1

  • 长度: 300 mm
长度 [mm] 300.0
宽度 [mm] 150.0
弹性体 NBR 丁腈橡胶
弹性体的硬度 [Shore] 50.0
硬度公差 +/- [Shore] 5.0
最低环境温度 [°C] -30.0
最高环境温度 [°C] 100.0