arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KA BW08-L 3P-0300-PNP 图片仅供参考

KA BW08-L 3P-0300-PNP

电缆

ID 301594

连接电缆, 插入式连接尺寸: M8, 弯头插座

  • 切换类型: PNP
  • 连接: M8
  • 线缆数量: 3
  • 电缆长度: 3 m
  • 最大电流: 3 A
传感器侧连接 弯头插座
传感器侧螺纹 M8
弯式连接器,传感器侧 [°] 90
控制柜侧接头 明线束
电气柜侧角度 [°] 0
电缆长度 [m] 3.0
线缆数量 3.0
电线横截面 [mm²] 0.25
重量 [kg] 0.12
每根线的最大电流 [A] 3.0
最大电流 [A] 3.0
带角度 PNP 的型号 是