arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SDV-P 04-E 图片仅供参考

SDV-P 04-E

压力保持阀

ID 300120

带排气螺钉的压力保持阀 SDV-P, 手动快速通风功能

  • 螺纹 : G1/8"
手动快速通风功能 是
螺纹 G1/8"
公称直径 (DN) [mm] 4.0
流速、软管 Ø 6mm [l/min] 200.0
流速、软管 Ø 8mm [l/min] 250.0
流速、软管 Ø 10mm [l/min] 340.0
建议软管直径 [mm] 6.0
压力损失,输入/输出 [bar] 0.5
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 10.0
IP 防护等级 67
最低环境温度 [°C] -10.0
最高环境温度 [°C] 80.0
阀门开关时间 [ms] 15.0
重量 [kg] 0.1
通过阀门的可能流量具体取决于所使用的气动软管。表格中显示的流速取决于气动软管(参考压力 6 bar)。为了完善 SDV-P 的选项,雄克制定了推荐软管直径。这与雄克所建议的使用分配有关。
通常,可能的附加组合通过以下的过程确认:
1. 计算各部件变型所需流量:
所需流量 Q [l/min]
每个双行程的流体消耗量 V [cm3]
闭合/打开时间 t [s]
Q = 0.21*(V/t)
2. 选择正确的 SDV-P:其流速必须大于或等于计算得出的所需流速 Q。如果不考虑这一因素,可能导致循环时间变长。

产品系列的常规说明

流速
对于 SDV-P 和 SDV-P-E 型,阀门的流量可能取决于所使用的气动软管。表格中显示的流速取决于气动软管(参考压力 6 bar)。 其直径请参考软管的外直径。相应的内直径可能会因制造商和对相应值的最低限度影响而略有不同。SDV-P-E-P 型不提供基于软管的流速

阀门开关时间
仅为在无其他负载条件下 SDV-P 阀门的开关时间。阀门的开关时间务必添加到负载面的运行时间,例如,相应机械手的打开和关闭时间。

压力损失,输入/输出
利用弹簧驱动止回阀输入和输出的压力描述压力损失。在完成所连接驱动装置的配置后,务必考虑这种压力损失。

手动快速通风功能
SDV-P-E 和 SDV-P-E-P 型具备手动快速放气功能。它们允许在不移除气动软管的情况下对所连接驱动装置进行放气(例如,在急停后设置或系统重新启动前)。

外壳材料
铝

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月