arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UZB 160 Illustration similar

UZB 160

汎用中間ジョー

ID 300046

汎用中間ジョー UZB, サイズ: 160, フィンガーインターフェース: PGN-plus 160

  • グリッド寸法: 4 mm
  • 最大調整移動量: 79 mm
最大調整移動量 [mm] 79
グリッド寸法 [mm] 4.0
重量 [g] 620.0
最大許容ローディングトルク [Nm] 235.0
最大許容荷重 Fx [N] 1800.0
UZB-S 汎用中間ジョーのスライダーは、個別部品としてサイズ 80 からご用意しています。小さいサイズでは、スライダーを取り外すことはできません。