arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
UZB 80 图片仅供参考

UZB 80

通用中间卡爪

ID 300043

通用中间卡爪 UZB, 尺寸: 80, 棘爪接口: PGN-plus 80

  • 格栅尺寸: 2 mm
  • 最大调整角度: 44 mm
最大调整角度 [mm] 44
格栅尺寸 [mm] 2.0
重量 [g] 170.0
最大允许载荷扭矩 [Nm] 35.0
最大允许力 Fx [N] 500.0
UZB-S 通用中间卡爪的滑块可作为单个部件从规格 80 起提供。对于更小的尺寸,无法拆除滑块。