arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Co-act EGP-C 64-N-N-URID 图片仅供参考

Co-act EGP-C 64-N-N-URID

小元件协调机械手

ID 1436401

小元件协调机械手 Co-act EGP-C, 尺寸: 64, 电动, 兼容的机器人: UR 3/5/10/16(仅限 E 系列), 机器人法兰: 标准法兰

  • 单指行程: 10 mm
  • 最小抓取力: 65 N
  • 最大抓取力: 230 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 2 A
  • 最高环境温度: 55 °C
兼容的机器人 UR 3/5/10/16(仅限 E 系列)
机器人法兰 标准法兰
集成传感器 是的,双向感应
长度 X [mm] 125.5
宽度 Y [mm] 86.4
高度 Z [mm] 149.2
单指行程 [mm] 10.0
最小抓取力 [N] 65.0
最大抓取力 [N] 230.0
单爪最小力 [N] 32.5
单爪最大力 [N] 115.0
建议工件重量 [kg] 1.15
最大允许手指长度 [mm] 80.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.24
重复精度 [mm] 0.02
闭合时间 [s] 0.49
打开时间 [s] 0.49
重量 [kg] 1.11
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 30
电缆连接器/电缆终端 M8
电缆长度 [mm] 90.0
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 0.15
最大电流 [A] 2.0
控制器电子元件 配套
数字输入量 2.0
数字输出量 2.0
力矩 Mx max. [Nm] 3.5
力矩 My max. [Nm] 6.0
力矩 Mz max. [Nm] 9.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 250.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。了解更多信息,请参阅详细的功能说明。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。 了解更多信息,请参阅装配和操作手册。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。

工作原理
齿条和齿轮传动原理

外壳材料
添加玻璃纤维的聚酰胺

基爪材料
钢

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

保修期
参见装配和操作手册

使用寿命特性
根据要求

标配范围
配件包包含转接法兰、安装材料和六角套筒扳手,含符合性和组装声明、安全信息的装配和操作手册。