arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EGP 25-N-S-B 图片仅供参考

EGP 25-N-S-B

小元件抓取机械手

ID 310902

小元件抓取机械手 EGP, 尺寸: 25, 电动, 快速型, 通信接口: 数字 I/O

  • 单指行程: 3 mm
  • 最小抓取力: 12 N
  • 最大抓取力: 12 N
  • 打开时间: 0.03 s
  • 闭合时间: 0.03 s
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 1 A
  • 最高环境温度: 55 °C
单指行程 [mm] 3.0
最小抓取力 [N] 12.0
最大抓取力 [N] 12.0
建议工件重量 [kg] 0.07
最大允许手指长度 [mm] 32.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.02
重复精度(抓取) [mm] 0.02
闭合时间 [s] 0.03
打开时间 [s] 0.03
重量 [kg] 0.12
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 30
洁净室等级 ISO 14644-1 5
洁净室等级:ISO 14644-1 1999
噪音排放 [dB(A)] < 70
长度 X [mm] 27.0
宽度 Y [mm] 18.0
高度 Z [mm] 72.7
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 0.14
最大电流 [A] 1.0
控制器电子元件 配套
通信接口 数字 I/O
数字输入量 2.0
力矩 Mx max. [Nm] 0.5
力矩 My max. [Nm] 0.42
力矩 Mz max. [Nm] 1.5
最大轴向力 Fz max。 [N] 70.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度(抓取)
定义为在恒定条件下,刚性工件或固定工件停止处 100 次连续闭合或打开运动时实际位置的分布。

重复精度(单向定位)
定义为在恒定条件下,从相同的方向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

重复精度(双向定位)
定义为在恒定条件下,从双向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。

工作原理
齿条和齿轮传动原理

外壳材料
铝合金,涂层

基爪材料
钢

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。