arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KGG 60-40 Similar a la imagen

KGG 60-40

Pinza para piezas pequeñas

ID 303076

Pinza para piezas pequeñas KGG, Tamaño: 60, neumática

  • Carrera por mordaza: 20 mm
  • Fuerza de cierre: 45 N
  • Fuerza de apertura: 53 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 20.0
Fuerza de cierre [N] 45.0
Fuerza de apertura [N] 53.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 50.0
Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 55.0
Peso [kg] 0.11
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.23
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.04
Tiempo de apertura [s] 0.04
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 40.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.04
Clase de protección IP 20
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.02
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 7
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Longitud X [mm] 84.4
Anchura Y [mm] 18.0
Altura Z [mm] 29.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.0
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 2.5
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 150.0
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
랙과 피니언으로 동기화된 직접 구동식 베이스 죠

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

파지력 유지
압력 유지 밸브 SDV-P로 가능