arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MEG 40 EC 图片仅供参考

MEG 40 EC

用于抓取小元件的机械手

ID 306008

用于抓取小元件的机械手 MEG, 尺寸: 40, 电动, 通信接口: 数字 I/O

  • 单指行程: 6 mm
  • 最小抓取力: 35 N
  • 最大抓取力: 40 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 1.5 A
  • 最高环境温度: 55 °C
单指行程 [mm] 6.0
最小抓取力 [N] 35.0
最大抓取力 [N] 40.0
建议工件重量 [kg] 0.2
最大允许手指长度 [mm] 40.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.08
重复精度 [mm] 0.02
闭合时间 [s] 0.62
打开时间 [s] 0.62
最大速度 [mm/s] 9.5
重量 [kg] 0.47
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 30
长度 X [mm] 40.0
宽度 Y [mm] 40.0
高度 Z [mm] 90.0
额定电流 [A] 0.6
最大电流 [A] 1.5
控制器电子元件 外部
控制器类型 MEG-C 040
通信接口 数字 I/O
数字输入量 2.0
数字输出量 2.0
模拟输入量 3.0
模拟输出量 3.0
力矩 Mx max. [Nm] 1.5
力矩 My max. [Nm] 2.0
力矩 Mz max. [Nm] 4.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 170.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
最小闭合和开启时间指最大速度和最大加速度下无电流限制(最大电流)时基爪或手指的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,涂层

基爪材料

启动
电动,通过步进马达或主轴

保修期
24 个月

标配范围
附件包,包括定心套、装配和操作手册,带安装说明。需要搭配外部 MEG-C 控制器和 KA 连接电缆或类似部件使用,才能操作 MEG 机械手。这些均为可选件,不在供货范围内。