arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MPC 075 Illustration similar

MPC 075

Gripper for small components

ID 1343465

Gripper for small components MPC, Size: 75, pneumatic

  • Stroke per jaw: 7.5 mm
  • Closing force: 110 N
  • Opening force: 110 N
  • Max. ambient temperature: 60 °C
Stroke per jaw [mm] 7.5
Closing force [N] 110.0
Opening force [N] 110.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 120.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 120.0
Weight [kg] 0.21
Recommended workpiece weight [kg] 0.55
Cylinder volume per double stroke [cm³] 4.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.06
Opening time [s] 0.06
Max. permissible finger length [mm] 35.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.072
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Length X [mm] 75.0
Width Y [mm] 40.0
Height Z [mm] 26.5
Moment Mx max. [Nm] 4.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. axial force Fz max. [N] 190.0
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
synchronisierter Doppelkolben

Gewährleistung
12 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Wartung und Reparatur
ist nicht vorgesehen. Der Greifer ist wartungsfrei. Bei einem Defekt wird der komplette Greifer ausgetauscht.

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierstiften, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich