arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PEH 30 图片仅供参考

PEH 30

长行程机械手

ID 306060

Großhubgreifer PEH, Baugröße: 30, elektrisch, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS, CAN, digitale I/O

  • Hub pro Backe: 60 mm
  • Min. Greifkraft: 150 N
  • Max. Greifkraft: 750 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 8 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 45 °C
Hub pro Backe [mm] 60.0
Min. Greifkraft [N] 150.0
Max. Greifkraft [N] 750.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.0
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 125.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 2.0
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.05
Schließzeit [s] 1.0
Öffnungszeit [s] 1.0
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 210.0
Max. Beschleunigung [mm/s²] 10000.0
Eigenmasse [kg] 5.4
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 45.0
Schutzart IP 41
Länge X [mm] 215.0
Breite Y [mm] 100.0
Höhe Z [mm] 92.8
Nennstrom [A] 2.4
Max. Strom [A] 8.0
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS, CAN, digitale I/O
Datenrate [Mbit/s] 1.5
Datenrate [Mbit/s] 1.0
Anzahl digitaler Eingänge 4.0
Anzahl digitaler Ausgänge 4.0
Parametrierschnittstelle RS232
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 95.0
Moment Mz max. [Nm] 45.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1000.0
Das empfohlene Werkstückgewicht wurde bei der maximalen Greifkraft berechnet. Die maximale Greifkraft kann bei max. Geschwindigkeit und max. Strom erreicht werden, diese dürfen aber nur kurzzeitig anliegen. Bitte kontaktieren Sie für weitere Fragen den Technischen Vertrieb bei SCHUNK.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Minimale Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, ohne Strombegrenzung (Maximalstrom) und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Elektrische Bremse
Die eingebaute, elektrische Haltebremse dient der Fixierung und dem Erhalt der Position der Greiferbacken bei Spannungsabfall. Sie kann keine vollständigen Sicherheits- oder Greifkrafterhaltungsfunktionen abdecken.

Wirkprinzip
Spindelantrieb, durch Ritzel-Zahnstangen-Prinzip synchronisiert

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung, QR-Zettel zum Download der Inbetriebnahmesoftware, Funktionsbaustein zur Ansteuerung über Siemens S7-300/400. Zum Betrieb des Greifers ist eine elektrische Anschlusskappe DMI notwendig. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.