PG 70
通用型机械手
ID 306095
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
通用型机械手 PG, 尺寸: 70, 电动, 通信接口: PROFIBUS,CAN,数字 I/O
- 单指行程: 34 mm
- 最小抓取力: 30 N
- 最大抓取力: 200 N
- 能源供应: 24 V DC
- 最大总电流: 1.8 A
- 最高环境温度: 55 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 34.0 |
|---|---|
| 最小抓取力 [N] | 30.0 |
| 最大抓取力 [N] | 200.0 |
| 建议工件重量 [kg] | 1.0 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 140.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.05 |
| 闭合时间 [s] | 1.1 |
| 打开时间 [s] | 1.1 |
| 最大速度 [mm/s] | 82.0 |
| 最大加速度 [mm/s²] | 328.0 |
| 重量 [kg] | 1.4 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 20 |
| 长度 X [mm] | 112.0 |
| 宽度 Y [mm] | 80.0 |
| 高度 Z [mm] | 93.0 |
| 额定电流 [A] | 1.4 |
| 最大电流 [A] | 1.8 |
| 控制器电子元件 | 配套 |
| 通信接口 | PROFIBUS,CAN,数字 I/O |
| 数据速率 [Mbit/s] | 1.5 |
| 数据速率 [Mbit/s] | 1.0 |
| 数字输入量 | 4.0 |
| 数字输出量 | 4.0 |
| 参数化接口 | RS232 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 17.6 |
| 力矩 My max. [Nm] | 17.6 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 18.4 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 200.0 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
抓取力
速度
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
抓取力
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
速度
- X 轴:
- 行程
- Y 轴:
- 速度
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
最小闭合和开启时间指最大速度和最大加速度下无电流限制(最大电流)时基爪或手指的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。
额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
电制动器
在断电的情况下,内置的电动止动闸用于固定和保持机械手卡爪的位置。不能覆盖所有的安全或抓取力保持功能。
工作原理
主轴驱动
外壳材料
铝合金,涂层
基爪材料
铝合金,阳极氧化
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机
保修期
24 个月
标配范围
带定心套的附件包、含制造商声明的装配和操作手册、含 SCHUNK 软件和辅助调试的 DVD、可通过 Siemens S7-300/400 进行控制的功能模块。运行机械手需要 DMI 电气连接帽。电气连接帽不在供货范围内,必须另行订购。