PGN-plus 100-2-AS-P
ID 371439
可替代的升级版产品:
- 单指行程: 5 mm
- 闭合力: 1870 N
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 5.0 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 1870.0 |
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 2175.0 |
| 最小弹簧力 [N] | 500.0 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 建议工件重量 [kg] | 6.85 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 79.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小空气吹扫压力 [bar] | 0.5 |
| 最大空气吹扫压力 [bar] | 1.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.05 |
| 打开时间 [s] | 0.09 |
| 闭合-/打开时间,带弹簧 [s] | 0.2 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 125.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 1.1 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.01 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 5 |
| 长度 X [mm] | 120.0 |
| 宽度 Y [mm] | 50.0 |
| 高度 Z [mm] | 80.8 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 80.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 115.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 70.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 2000.0 |
| 精密型号 | 是 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
最大允许手指投影
曲线适用于行程型 1。其他型号的曲线必须按照最大允许基爪长度平行偏移。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
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
洁净室等级 14644-1:1999
5
工作原理
表面输电的楔齿
外壳材料
铝
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
36 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现