PGN 160-2
通用型机械手
ID 370154
该产品是旧版本。
可替代的升级版产品:
通用型机械手 PGN, 尺寸: 160, 气动
- 单指行程: 8 mm
- 闭合力: 2400 N
- 张开力: 2660 N
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 8.0 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 2400.0 |
| 张开力 [N] | 2660.0 |
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 2567.0 |
| 打开力(手指长度 0 mm) [N] | 2845.0 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
| 建议工件重量 [kg] | 12.0 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 140.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小空气吹扫压力 [bar] | 0.5 |
| 最大空气吹扫压力 [bar] | 1.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.1 |
| 打开时间 [s] | 0.1 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 160.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 3.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 102.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 108.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 78.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 2600.0 |
最大负载
抓取力,外夹抓取
抓取力,内撑抓取
最大允许手指投影
最大负载
力矩和力施加于每个基爪上,同时可能在其之间也存在。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生 My。
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
抓取力,内撑抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
接近开关支架(仅用于规格64、80)、定心销、直接连接用 O 型圈、装配和操作手册(含制造商声明)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现